Prozessdatenübersicht
Die manuelle Prozessdatenzuordnung ist erforderlich bei TwinCAT bis Version 2.10.
Sync Manager (SM)
Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter „Prozessdaten“ verändert werden (siehe Abb. Karteireiter Prozessdaten SM2 am Beispiel EL2564).
Dem Output-SyncManager 2 können die PDOs aus dem Bereich 0x160n (0x1600 bis 0x1604) zugeordnet werden, (s. Abb. Karteireiter Prozessdaten SM2 am Beispiel EL2564).
Dem Input-Sync Manager 3 können die PDOs aus dem Bereich 0x1A0n (0x1A00 bis 0x1A07). S. Abb. (Karteireiter Prozessdaten SM3 am Beispiel EL2564) zugeordnet werden.
Nicht alle Kombinationen sind technisch sinnvoll.


Manuelle PDO-Zuordnung
Zur Konfiguration der Prozessdaten
- 1. markieren Sie im oberen linken Feld „Sync Manager“ (siehe Abb. Karteireiter Prozessdaten SM3 am Beispiel EL2564) den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM 2 + 3).
- 2. Im Feld darunter „PDO-Zuordnung“ können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden.
- 3. Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1600 | - | 4.0 | PWM Outputs Channel 1 | 0x7000:11 – PWM Output |
0x1601 | - | 4.0 | PWM Outputs Channel 2 | 0x7010:11 – PWM Output |
0x1602 | - | 4.0 | PWM Outputs Channel 3 | 0x7020:11 – PWM Output |
0x1603 | - | 4.0 | PWM Outputs Channel 4 | 0x7030:11 – PWM Output |
0x1604 | - | 4.0 | PWM Outputs Device | 0xF719:11 – Master gain |
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1A00 | 0x1A01 | 2.0 | PWM Inputs Channel 1 | 0x6000:06 – Warning |
0x1A01 | 0x1A00 | 8.0 | PWM Ext. Inputs Channel 1 | 0x6000:06 – Warning |
0x1A02 | 0x1A03 | 2.0 | PWM Inputs Channel 2 | 0x6010:06 – Warning |
0x1A03 | 0x1A02 | 8.0 | PWM Ext. Inputs Channel 2 | 0x6010:06 – Warning |
0x1A04 | 0x1A05 | 2.0 | PWM Inputs Channel 3 | 0x6020:06 – Warning |
0x1A05 | 0x1A04 | 8.0 | PWM Ext. Inputs Channel 3 | 0x6020:06 – Warning |
0x1A06 | 0x1A07 | 2.0 | PWM Inputs Channel 4 | 0x6030:06 – Warning |
0x1A07 | 0x1A06 | 8.0 | PWM Ext. Inputs Channel 4 | 0x6030:06 – Warning |