Profilspezifische Objekt
Index 60n0 PWM Inputs Ch. n+1 (für Ch. 1 - 4 (0 ≤ n ≤ 3))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | PWM Inputs Ch. n+1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n0:06 | Warning | eine Warnung ist aufgetreten
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Error | ein Fehler ist aufgetreten
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Toggle Bit | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:13 | Output duty cycle | Aktueller duty cycle des Ausgangs 0 = 0 % duty cycle | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 70n0 PWM Outputs Ch. n+1 (für Ch. 1 - 4 (0 ≤ n ≤ 3))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n0:0 | PWM Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
70n0:11 | PWM Output | Ausgabewert für die Helligkeit 0 = Aus, | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 80n0 PWM Settings Ch. n+1 (für Ch. 1 – 4 (0 < n < 3))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | PWM Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x25 (37dez) |
80n0:05 | Watchdog | 0: Default watchdog value
2: Last output value active
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0D | Default output | Nach einem EtherCAT-Watchdog springt die Ausgabe auf diesen Wert wenn unter 0x80n0:05 eine 0 eingetragen ist. Erlaubte Werte: 0…32767 (0…100 %) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:24 | Gamma | Skalierung der Ausgabe
| REAL32 | RW | 1.0 |
80n0:25 | Ramp time | Zeit für das Auf-/Abdimmen von geringster bis maximaler Helligkeit in Sekunden. Bei Werten kleiner als 0,05 s ist die Rampe inaktiv und der Ausgabewert wird Zyklussynchron beeinflusst. Erlaubte Werte: 0…10000 s | REAL32 | RW | 0.0 |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0004 (4dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision der Klemme / des Moduls. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F719 PWM Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F719:0 | PWM Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F719:11 | Master gain | Aktueller Wert der Gesamthelligkeit über alle Kanäle, wenn in den Prozessdaten 0x1604 gemappt ist | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F819 PWM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F819:0 | PWM Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F819:11 | PWM frequency | PWM Frequenz des Ausgangssignals in Hz | INT32 | RW | 0x00001388 (5000dez) |
F819:12 | Master gain | Wert der Gesamthelligkeit über alle Kanäle (wenn in den Prozessdaten 0x1604 nicht gemappt ist) | INT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index F919 PWM Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F919:0 | PWM Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F919:11 | Resolution | Anzahl der Schritte von kleinster bis größter Helligkeit. Mit steigender PWM-Frequenz (0xF800:11) sinkt die Auflösung. Bei Default-Wert wird also ca. alle 5 PDO Inkremente die Helligkeit geändert. (32767/6399 = 5,12) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index FA19 PWM Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FA19:0 | PWM Diag data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
FA19:11 | PCB temperature | Leiterkartentemperatur in 0,1°C | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index FB00 PWM Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | PWM Command | Über PWM Command können klemmenspezifische Kommandos durchgeführt werden. | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request |
| OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
FB00:02 | Status |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response |
| OCTET-STRING[4] | RO | {0} |