Ähnliche Produkte
Die nachfolgende Tabelle soll einen schnellen Überblick über die verfügbaren Beckhoff EtherCAT‑Geräte zur Ansteuerung von LEDs liefern. Die Werte sind ggf. verkürzte Auszüge aus der jeweiligen Dokumentation, welche maßgeblich und zur detaillierten Analyse erforderlich ist.
Stand 2023/05, eine aktuellere Übersicht finden sie über den Produktfinder auf der Beckhoff Homepage.
4-Kanal-LED-Ausgang
EJ2564 | EtherCAT-Steckmodul | 5… 48 VDC, | 4 A, | RGBW, Common-Anode |
EL2564 | EtherCAT-Klemme | 5… 48 VDC, | 4 A, | RGBW, Common-Anode |
EL2564-0010 | EtherCAT-Klemme | 8… 48 VDC, | 3 A, | RGBW, Common-Cathode |
EL2574 | EtherCAT-Klemme | Pixel-LED |
1-Kanal-LED-Ausgang
EL2595 | EtherCAT-Klemme | 48 VDC, | 0,7 A |
|
EL2596 | EtherCAT-Klemme | 24 VDC, | 3 A |
|
EL2596-0010 | EtherCAT-Klemme | 48 VDC, | 3 A |
|