Einführung
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, PWM, 8...48 VDC, 3 A, Common-Cathode-RGBW-LEDs
Die digitale Ausgangsklemme EL2564-0010 ermöglicht die Ansteuerung von LEDs über ein einstellbares PWM-Signal. Mit vier Kanälen können Common-Cathode-RGBW-LEDs angesteuert werden. Zudem ist der Betrieb mit vier LEDs der gleichen Farbe mit der Klemme möglich. Die Klemme hat eine flexible Eingangsspannung von 8...48 VDC. Die Ausgangsspannung entspricht der Eingangsspannung.
Für den Betrieb von Multicolor-LEDs ist der Farbanteil pro Kanal einstellbar, über den das Tastverhältnis angepasst wird. Damit lassen sich beliebige Farbmischungen realisieren. Neben der Farbmischung pro Kanal ist auch die Einstellung der Gesamthelligkeit über alle Kanäle möglich.
Ein weiterer Parameter, der eingestellt werden kann, ist die Frequenz. Dadurch können in einem Bereich von 1...16000 Hz stroboskopische Effekte vermieden werden. Bei niedrigen Frequenzen sind sichtbare Blitze realisierbar.