EL2564-0010 - Einsetzbare LEDs ("Common Cathode")
Die Klemme gibt die LED-Versorgungsspannung PWM-Moduliert aus. Der fließende Strom wird nicht von der Klemme begrenzt. Es ist also bei der Auswahl der LED bzw. des LED-Streifens darauf zu achten, dass entsprechende Vorwiderstände vorhanden sind oder eine anderweitige Strombegrenzung vorgeschaltet ist.
Die Klemme eignet sich vor allem für den Einsatz mehrfarbiger Beleuchtungen. Dabei werden mehrere unterschiedlich farbige LED Chips in einem Gehäuse verbaut. Standard-Kombinationen sind dabei zum Beispiel Rot, Grün und Blau (RGB – Red, Green, Blue). Für diese Kombination würden bei drei Kanäle der Klemme benötigt, für jede Farbe einer. Es gibt aber auch RGB-LEDs mit einem zusätzlichen Chip für Weiß, die sogenannten RGBW (Red, Green, Blue, White) LEDs, hierzu werden alle vier Kanäle der Klemme benötigt.
Neben den bunten LEDs gibt es auch sogenannte CCT (correlated color temperature) LEDs. Diese werden auch als „Dualweiß“ oder „Tunable white“ (Einstellbares weiß) bezeichnet. Dabei werden sowohl warmweiße, als auch kaltweiße LEDs miteinander verschaltet, um durch das Mischen der beiden Weißtöne eine bestimmte Farbtemperatur zu erreichen. Diese Funktion kann beispielweise eingesetzt werden, um den Verlauf der Lichtfarbe im Innenraum dem Sonnenlicht nachzuempfinden. Hierbei sind also zwei LED-Chips (Warmweiß, Kaltweiß) in einem Gehäuse verbaut. Es werden also pro CCT-LED oder CCT-LED-Streifen zwei Kanäle der Klemme benötigt.
RGB+CCT beschreibt eine Kombination aus den beschriebenen RGB und den CCT LEDs. Dabei werden fünf LED-Chips in einem Gehäuse vereint (Rot, Grün, Blau, Warmweiß, Kaltweiß). RGB+CCT LEDs benötigen zur Ansteuerung zwei Klemmen, da für die fünf verschiedenen Farben auch fünf Kanäle benötigt werden.
EL2564-0010 – Anschluss von “Common Cathode”-LEDs
Die EL2564-0010 hingegen kann für LEDs mit einem gemeinsamen Masseanschluss (Kathode) verwendet werden (sog. „Common Cathode“-LEDs).
Der Aufbau mit RGB-Steifen vom Typ „Common-Cathode“ an der EL2564-0010 ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Weitere allgemeine Informationen über LEDs finden Sie im Kapitel Grundlagen der LED-Technologie.