Anschlussbelegung

Anschlussbelegung 1:
Anschlussbelegung EL2535

Klemmstelle

Nr.

Kommentar

A1

1

Ausgang A1

B1

2

Ausgang B1

0 V

3

0 V

Input 1

4

Eingang 1

A2

5

Ausgang A2

B2

6

Ausgang B2

0 V

7

0 V

Input 2

8

Eingang 2

Betrieb von zwei Spulen mit gemeinsamen Mittelabgriff

Der Betrieb von zwei Spulen mit gemeinsamen Mittelabgriff ist an der EL2535 nur unter folgenden Bedingung möglich:

• Der Mittelabriff wird wie in der Abbildung mit GND verbunden. Hierdurch lassen sich die Spulen jedoch nur noch positiv bestromen. Diese Art der Verdrahtung kann zu Dynamikverlusten im System führen.

Anschlussbelegung 2:


• Ab Softwareversion 03 ist es möglich Spulen mit Mittelabgriff zu verwenden. Es dürfen jedoch nicht beide Kanäle zeitgleich über das Controlword aktiviert werden.

Anschlussbelegung 3: