Informations-/Diagnostikdaten
Index App0 PWM Diag data
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
App0:0 |
PWM Diag data |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
|
App0:02 |
Overtemperature |
Warnung ab 80°C; Fehler ab 100°C |
BOOLEAN |
RO |
0 (0dez) |
|
App0:04 |
Undervoltage |
Warnung unterhalb 20,4 V (24 V -15 %); Fehler unter 12 V |
BOOLEAN |
RO |
0 (0dez) |
|
App0:05 |
Overvoltage |
Warnung ab 28,8 V (24 V + 20 %); Fehler ab 30 V |
BOOLEAN |
RO |
0 (0dez) |
|
App0:06 |
Short circuit |
Es ist ein Überstrom/Kurzschluss für mehr als 200 ms aufgetreten. |
BOOLEAN |
RO |
0 (0dez) |
Index F900 PWM Info data
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F900:0 |
PWM Info data |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
|
F900:01 |
Voltage [mV] |
Versorgungsspannung in mV |
INT16 |
RO |
0x00 (0dez) |
|
F900:02 |
Temperature [°C] |
Klemmeninnentemperatur in °C |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |