EL2522 - LEDs und Anschlussbelegung

Anschlussbelegung EL2522
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output A1+ | 1 | Ausgang A1+ |
Output B1+ | 2 | Ausgang B1+ |
not connected | 3 | nicht verbunden |
Shield | 4 | Schirm, intern verbunden mit Pin 8, 12, 16 |
Output A2+, C1+ | 5 | Ausgang A2+, C1+ |
Output B2+ | 6 | Ausgang B2+ |
not connected | 7 | nicht verbunden |
Shield | 8 | Schirm, intern verbunden mit Pin 4, 12, 16 |
Output A1- | 9 | Ausgang A1- |
Output B1- | 10 | Ausgang B1- |
GND | 11 | *) Ab Hardwarestand 04: |
Shield | 12 | Schirm, intern verbunden mit Pin 4, 8, 16 |
Output A2-, C1- | 13 | Ausgang A2-, C1- |
Output B2- | 14 | Ausgang B2- |
GND | 15 | *) Ab Hardwarestand 04: GND der Ausgänge zum fallweisen Potentialausgleich |
Shield | 16 | Schirm, intern verbunden mit Pin 4, 8, 12 |
LEDs EL2522
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Output A1, A2, B1, B2, C1 | grün | Die LED für den aktiven Frequenzausgang A1, A2, B1, B2 oder C1; kann bei hohen Frequenzen nur noch als Leuchten mit halber Helligkeit wahrgenommen werden. Die fünf LEDs (A1, A2, B1, B2, C1) blinken grün, wenn UP (Spannungsversorgung der Powerkontakte) nicht vorhanden ist. | |
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flackernd/ | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates | ||