EL2521-0025

Anschlussbelegung EL2521-0025
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output -A | 1 | Ausgang -A |
Output -B | 2 | Ausgang -B |
Input T | 3 | Eingang T |
T.Z. GND/T.Z. Ref. GND | 4 | Signalmasse für die Ausgänge |
Output +A | 5 | Ausgang +A |
Output +B | 6 | Ausgang +B |
Input Z | 7 | Eingang Z |
Shield | 8 | Schirm |
LEDs EL2521-0025
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Output A, B | grün | Die LED für den aktiven Frequenzausgang A oder B; kann bei hohen Frequenzen nur noch als Leuchten mit halber Helligkeit wahrgenommen werden | |
Input T, Z | grün | Leuchtet bei anstehendem Signal | |
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flackernd/ | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates |