EL2521

EL2521 1:
Anschlussbelegung und Beschaltungsbeispiel EL2521

Anschlussbelegung EL2521

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Output  +A

1

Ausgang +A

Output  +B

2

Ausgang +B

Input T

3

Eingang T

T.Z. GND/T.Z. Ref. GND

4

Signalmasse für die Ausgänge

Output  -A

5

Ausgang -A

Output  -B

6

Ausgang -B

Input Z

7

Eingang Z

Shield

8

Schirm

LEDs EL2521

LED

Farbe

Bedeutung

Output A, B

grün

Die LED für den aktiven Frequenzausgang A oder B; kann bei hohen Frequenzen nur noch als Leuchten mit halber Helligkeit wahrgenommen werden

Input T, Z

grün

Leuchtet bei anstehendem Signal

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flackernd/
schnell blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates