Prozessdaten
Die Prozessdatenauswahl im System Manager legt die Betriebsart der EL2522 fest.
Die Prozessdaten einzeln händisch eingetragen oder über den Karteireiter „Process Data“ als „Predefined PDO-Assignment“ ausgewählt werden.
Bei Auswahl der EL2522 im System Manager kann durch Klicken auf den Karteireiter "Process Data" durch Auswahl der voreingestellten PDO-Zuordnungen der entsprechende Betriebsmodus gemäß der o.g. Tabelle ausgewählt werden.

Für die EL2522 sind acht Prozessdatensätze verfügbar, die in folgenden Tabellen anhand der Verwendeten CoE-Objekte aufgeführt sind.
Sync Manager (SM)
PDO-Zuordnung der SyncManager
SM1, PDO-Zuordnung 0x1C13, Inputs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Index | zugeteilt zu PDO-Setting | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1A00 | 1 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) 1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1A01, 0x1A03, 0x1A04, 0x1A05 | 2.0 | PTO Status Ch. 1 | 0x6000:01 - Sel. Ack/End counter |
2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1A03, 0x1A05 | ||||
0x1A01 | 2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 2.0 | PTO Status Ch. 2 | ||
0x1A02 | 1 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1A01, 0x1A03, 0x1A04, 0x1A05 | 4.0 | ENC Status compact Ch. 1 | 0x6020:03 - Set counter done |
2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1A03, 0x1A05 | ||||
0x1A03 | 1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1A01, 0x1A02, 0x1A04, 0x1A05 | 6.0 | ENC Status Ch. 1 | |
1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position 1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1A00, 0x1A01, 0x1A02, 0x1A04, 0x1A05 | ||||
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position | 0x1A00, 0x1A01, 0x1A02, 0x1A04 | ||||
0x1A04 | 2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1A03, 0x1A05 | 4.0 | ENC Status compact Ch. 2 | |
0x1A05 | 2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1A02, 0x1A04 | 6.0 | ENC Status Ch. 2 | |
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position 2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1A00, 0x1A01, 0x1A02, 0x1A04 | ||||
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12, Outputs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Index | zugeteilt zu PDO-Setting | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1600 | 1 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160C, 0x160D | 4.0 | PTO Control Ch. 1 | 0x7000:01 - Frequency select |
2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1606, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160D | ||||
1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C, 0x160D | ||||
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1606, 0x1607, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
0x1601 | 1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position | 0x1600, 0x1602, 0x1604, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C, 0x160D | 6.0 | PTO Control Position Ch. 1 | 0x7000:04 - Automatic direction |
1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C, 0x160D | ||||
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
0x1602 | 1 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160C, 0x160D | 2.0 | PTO Target compact Ch. 1 | 0x7000:12 - Target counter value |
2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1606, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160D | ||||
0x1603 | 1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C, 0x160D | 4.0 | PTO Target Ch. 1 | 0x7000:12 - Target counter value |
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1606, 0x1607, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12, Outputs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Index | zugeteilt zu PDO-Setting | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1604 | 1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C, 0x160D | 8.0 | PTO Arrival Ch. 1 | 0x7000:13 - Target arrival time |
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
0x1605 | 2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1606, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160D | 4.0 | PTO Control Ch. 2 | 0x7010:01 - Frequency select |
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1606, 0x1607, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
0x1606 | 2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | 6.0 | PTO Control Position Ch. 2 | 0x7010:04 - Automatic direction |
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
0x1607 | 2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1606, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160D | 2.0 | PTO Target compact Ch. 2 | 0x7010:12 - Target counter value |
0x1608 | 2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1606, 0x1607, 0x1609, 0x160A, 0x160C | 4.0 | PTO Target Ch. 2 | 0x7010:12 - Target counter value |
0x1609 | 2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | 8.0 | PTO Arrival Ch. 2 | 0x7010:13 - Target arrival time |
0x160A | 1 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160C, 0x160D | 4.0 | ENC Control compact Ch. 1 | 0x7020:03 - Set counter |
2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1606, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160D | ||||
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12, Outputs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Index | zugeteilt zu PDO-Setting | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x160B | 1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C, 0x160D | 6.0 | ENC Control Ch. 1 | 0x7020:03 - Set counter |
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1606, 0x1607, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position | 0x1600, 0x1602, 0x1604, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C, 0x160D | ||||
1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1605, 0x1606, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C, 0x160D | ||||
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
0x160C | 2 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1603, 0x1604, 0x1606, 0x1608, 0x1609, 0x160B, 0x160D | 4.0 | ENC Control compact Ch. 2 | 0x7030:03 - Set counter |
0x160D | 2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511) | 0x1601, 0x1602, 0x1604, 0x1606, 0x1607, 0x1609, 0x160A, 0x160C | 6.0 | ENC Control Ch. 2 | 0x7030:03 - Set counter |
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time | 0x1600, 0x1602, 0x1603, 0x1604, 0x1605, 0x1607, 0x1608, 0x1609, 0x160A, 0x160C | ||||
Einstellungsoptionen Prozessdaten
Über den Karteireiter "Prozessdaten" lässt sich wie im Folgenden beschrieben der Prozessdatenumfang einstellen (gezeigt sind nur 2 fach-Inkremental Encoder Einstellungen):
PDO setting 2: 1 Ch. Standard 16 Bit (MDP 253/511)
- eingestellte Standardkonfiguration in TwinCAT 2.11, TwinCAT 3
- sog. kompaktes Prozessabbild, da es nur über 16-Bit breite Variablen verfügt
- erlaubt die Verknüpfung mit NC-Achsen nach MDP 253, Subprofil 511
- C-Spur bei Ausgabemodus Inkrementalencoder

PDO setting: 1 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position
- 32-Bit breite Variablen
- erlaubt die Verknüpfung mit NC-Achsen nach MDP 253, Subprofil 511
- kontinuierliche Positionierung / Ausgabetakte Zyklussynchron
- Zusätzliche Ausgabe von C-Spur bei Ausgabemodus Inkrementalencoder (nur 1-fach Betrieb)

PDO setting: 2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position
- 32-Bit breite Variablen
- erlaubt die Verknüpfung mit NC-Achsen nach MDP 253, Subprofil 511
- kontinuierliche Positionierung / Ausgabetakte Zyklussynchron
- 2 -fach

PDO setting: 2 Ch. Standard 32 Bit (MDP 253/511), continues position w. arrival time
- 32-Bit breite Variablen
- erlaubt die Verknüpfung mit NC-Achsen nach MDP 253, Subprofil 511
- kontinuierliche Positionierung / Ausgabetakte Zyklussynchron
- Vorgabe von Ankunftszeit
- 2 -fach