Technische Daten
Technische Daten | EL2522 |
|---|---|
Digitale Ausgänge | RS422 Differenzausgänge |
Signalspannung | RS422-Pegel (differentiell min. 1 V, max. 3 V) |
Lastart | RS422 und Optokoppler, min. 120 Ω |
Ausgangsstrom max. (je Kanal) | 50 mA, RS422-Spezifikation |
Ausgabefrequenz | 0 … 4 Mio. Inkremente/s (entspr. bei 4-fach Auswertung 1 MHz) |
Tastverhältnis | 50 % (± 10 %) |
Auflösung | max. 15 Bit |
Schrittweite | min. 10 ns (intern) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | default 14 Byte Data in, 28 Byte Data out |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 50 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 60°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).