Technische Daten
Technische Daten | EL2521 | EL2521-0024 | EL2521-0124 | EL2521-0025 |
---|---|---|---|---|
Digitale Ausgänge | 1 Kanal (2 Differenzausgänge A, B) | 1 Kanal (2 potentialfreie FET-Ausgänge) | 1 Kanal (2 FET-Ausgänge) | 1 Kanal (2 potentialfreie FET-Ausgänge), |
Digitale Eingänge | 2 (+T, +Z) | 1 x Latch-Eingang (5..24 VDC) | 2 (+T, +Z) | |
Signalspannung | RS422-Pegel | 5..24 VDC, externe Speisung | 24 VDC, externe Speisung | 5..24 VDC, externe Speisung |
Lastart | RS422 und Optokoppler, min. 120 Ω | beliebig | ||
Ausgangsstrom max. (je Kanal) | 50 mA, RS422-Spezifikation | max. 1 A | ||
Schaltschwelle "T" und "Z" Eingänge | High: >5 V (max. 24 VDC), Low: <1 V | |||
Grundfrequenz | 0 ... 500 kHz, Default: 50 kHz | |||
Auflösung | max. 15 Bit | |||
Schrittweite | 10 mHz | |||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 280 mA (lastabhängig) | |||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |||
Bitbreite im Prozessabbild | def. 16 Bit Data in, 16 Bit Data out, 16 Bit Control, 16 Bit Status | |||
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |||
Gewicht | ca. 55 g | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Zulassungen / Kennzeichnungen*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |