Hinweise zur EL2521-0124
Die EL2521-0124 verfügt über einen Latch-Eingang und einen 24V-Compare-Ausgang die beide im Zusammenhang mit dem Positionswert arbeiten.
Erläuterung anhand der zugehörigen Prozessdaten:
Latch-Eingang, identische Funktion wie bei EL-Encoderklemmen
- PDO ENC Status (input)
- Latch extern Valid
- Status of extern latch (aktueller Status des Latch-Eingangs)
- Latch value (Latchwert)
- PDO ENC Control (output)
- Enable latch extern on positive edge
- Enable latch extern on negative edge
Compare-Ausgang „PLS“ (Programmable Limit Switch)
- PLS Control:
- „Enable PLS“:
= 0 Ausgang kann Manuell über „Output“ geschaltet werden
= 1 Automatische Schaltfunktion hat Kontrolle über den Ausgang - Output
Schaltet den Ausgang (keine Funktion, wenn „Enable PLS“=1) - Switch on value
Einschaltwert (erreicht der Zähler diesen Wert, wird der Ausgang eingeschaltet) - Switch off value
Ausschaltwert (erreicht der Zähler diesen Wert, wird der Ausgang ausgeschaltet)