Ausgabebetriebsart
Betriebsartenwahl und Ausgabemuster
Die EL2521 kann neben der Betriebsart FM (Frequenz-Modulation, Index „Operating mode“ 0x8000:0E bzw. 0x8010:0E = 0dez) auch zur Schrittmotoransteuerung mit Puls-Richtungsvorgabe (Frq-Cnt-Impuls-Modus, Index 0x8000:0E bzw. 0x8010:0E = 1dez) genutzt werden.
Eine weitere Betriebsart ist die Inkrementalgeber Simulation (Index 0x8000:0E bzw. 0x8010:0E = 2dez). Der direkte Anschluss des Klemmen‑Ausgangs an einen Inkrementalenkoder-Eingang ist möglich, wie er bei vielen Servoverstärkern und Frequenzumrichtern vorhanden ist. Das Pulsmuster wird über die Kanäle A und B ausgegeben.
Über das Feature-Objekt 0x8000:0E bzw. 0x8010:0E ist eine Konfiguration der benötigten Betriebsart möglich.
Die Betriebsarten unterscheiden sich grundsätzlich durch
- positive Logik Mode 0, 1, 2 und
- negative Logik Mode 4, 5, 6.
Die Negativ-Logik lässt sich mit Index „Negative logic“ 0x8000:0F bzw. 0x8010:10 aktivieren.
Die Betriebsarten 2 und 6 simulieren einen Inkrementalenkoder und ermöglichen den direkten Anschluss einer Auswerteeinheit, dazu gehört auch ein Servoverstärker oder ein Frequenzumrichter mit Inkrementalenkoder-Eingang.
Betriebsmodus | Einstellungen | Funktion | |
|---|---|---|---|
Rechtslauf | Linkslauf | ||
Frequenzmodulation | „Operation mode“ „Negative logic“ |
| |
Puls-Richtungsvorgabe | „Operation mode“ „Negative logic“ |
| |
Inkrementalenkoder | „Operation mode“ „Negative logic“ |
| |
Frequenzmodulation | „Operation mode“ „Negative logic“ |
| |
Puls-Richtungsvorgabe | „Operation mode“ „Negative logic“ |
| |
Inkrementalenkoder | „Operation mode“ „Negative logic“ |
| |