Ausgangsdaten

Index 7000 PWM Outputs Ch.1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7000:0

PWM Outputs Ch.1

Max. Subindex

UINT8

RO

0x12 (18dez)

7000:11

PWM output

Ausgangsdatum Kanal 1

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

7000:12*

PWM period

Ausgangsperiode Kanal 1

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

7000:13**

PWM period 1 Hz

Ausgangsperiode Kanal 1 1 Hz

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

*) ab Hardware 01 (EL2502)
**) ab Firmware 08 (EL2502)

Index 7010 PWM Outputs Ch.2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7010:0

PWM Outputs Ch.2

Max. Subindex

UINT8

RO

0x12 (18dez)

7010:11

PWM output

Ausgangsdatum Kanal 2

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

7010:12*

PWM period

Ausgangsperiode Kanal 2

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

7010:13**

PWM period 1 Hz

Ausgangsperiode Kanal 2 1 Hz

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

*) ab Hardware 01 (EL2502)
**) ab Firmware 08 (EL2502)