Firmware Kompatibilität

Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.

Anmerkung

Hinweis

Beschädigung des Gerätes möglich!

Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite.
Wird ein Gerät in den BOOTSTRAP-Mode zum Firmware-Update versetzt, prüft es u. U. beim Download nicht, ob die neue Firmware geeignet ist.
Dadurch kann es zur Beschädigung des Gerätes kommen! Vergewissern Sie sich daher immer, ob die Firmware für den Hardware-Stand des Gerätes geeignet ist!

EL2502

Hardware (HW)

Firmware (FW)

Revision

Release-Datum

00 - 01

01

 

2008/01

02

EL2502-0000-0017

2008/05

EL2502-0000-0018

2009/02

03

 

2009/07

04

 

2009/07

02 - 15*

05

 

2009/07

06

 

2010/10

07

EL2502-0000-0019

2011/02

EL2502-0000-0020

2011/08

08

EL2502-0000-0021

2011/11

09

 

2012/04

EL2502-0000-0022

2012/09

EL2502-0000-0023

2012/12

10

EL2502-0000-0024

2013/08

EL2502-0000-0025

2014/02

11

 

2014/07

12

 

2014/09

EL2502-0000-0026

2016/01

13

 

2017/04

14*

 

2020/08

*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.