LEDs und Anschlussbelegung
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
OUTPUT1 | grün | Signal am entsprechenden Ausgang |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 4 | Anschluss Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Powerkontakt ⏚) |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 8 | Anschluss Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Powerkontakt ⏚) |