Technische Daten

Technische Daten

EL2502

Anzahl der Ausgänge

2

Nennlastspannung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Ausgangsstrom (je Kanal)

max. 0,5 A (kurzschlussfest, 1 A Treiberbaustein)

Grundfrequenz

1 Hz ... 125 kHz, 250 Hz Default

Tastverhältnis

0 ... 100 % (Pulsdauer TON > 750 ns, Pausendauer TOFF > 500 ns)

Distributed Clocks

nein

Auflösung

In der Grundbetriebsart „20 kHz“:

bis 300 Hz: 15 Bit
bis 600 Hz: 14 Bit
bis 1,2 kHz: 13 Bit
bis 2,4 kHz: 12 Bit
bis 4,8 kHz: 11 Bit
bis 9,6 kHz: 10 Bit
bis 19,2 kHz: 9 Bit

Stromaufnahme Powerkontakte

30 mA typ.

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E‑Bus

140 mA typ.

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

2 x 16 Bit Output, ggf. 2 x 16 Bit Periode (ab HW 01, EL2502-0000-0017)

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 50 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*

CE, UKCA, EAC, cULus, CCC
ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc