0x60xx | Eingangsdaten
Index 6000 PWM Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | PWM Inputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
6000:01 | Overtemperature | Übertemperatur (Temperatur über 90°C) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Short Circuit to 24 V | Kurzschluss nach 24 V | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Feedback PWM | Bit toggelt bei jedem DC‑Event | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:06 | Err. Start Time | „DC start time“ (0x7000:13) liegt in der Vergangenheit | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6001 SysTime
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6001:0 | SysTime | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6001:11 | Sys Time | System-Zeit vom µC (Jitter) | ULINT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
Index 6010 PWM Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | PWM Inputs Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
6010:01 | Overtemperature | Übertemperatur (Temperatur über 90°C) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:04 | Short Circuit to 24 V | Kurzschluss nach 24 V | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Feedback PWM | Bit toggelt bei jedem DC‑Event | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Err. Start Time | „DC start time“ (0x7010:13) liegt in der Vergangenheit | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |