LEDs und Anschlussbelegung
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 4 | ⏚ Anschluss |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 8 | ⏚ Anschluss |
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Output 1 | grün | Signal am entsprechenden Ausgang | |
Tristate 1 | gelb | Der entsprechende Ausgang befindet sich im Tristate | |
Error 1 | rot | Am entsprechenden Kanal liegt ein Fehler vor | |
Run | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
gleichmäßig blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
langsam blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||