Technologie
Die Ausgangsklemme EL2502-0010 moduliert ein binäres 24 V-Signal in der Pulsweite, verändert also das Puls-Pausen-Verhältnis. Die Ausgabefrequenz ist kanalweise einstellbar.
Durch die implementierte Distributed Clocks Funktionalität ist die Klemme über den übertragenen Zeitstempel „Timestamp“ in der Lage, die PWM‑Ausgabe gezielt an‑ bzw. abzuschalten oder ihren Zustand zu ändern.
Über die Funktion „DC Immediately“ besteht die Möglichkeit, über
- „DC Immediately“ = TRUE
die aktuell laufende PWM-Ausgabe nach Erreichen des vorgegebenen Zeitstempels abzubrechen und mit neu vorgegebenen Parametern auszutakten oder - „DC Immediately“ = FALSE (Werkseinstellung)
die neuen PWM‑Ausgabeparameter erst nach Fertigstellung der laufenden Periode zu übernehmen.
Die Peripherieseite der Elektronik ist galvanisch getrennt vom internen E‑Bus und damit auch vom Feldbus.
Die Prozessdatenauflösung von 16 Bit wird klemmenintern auf die Hardwareauflösung von 10 Bit umgerechnet und ist abhängig von der gewählten Betriebsart.
Beschreibung der Funktionsweise siehe Kapitel „EL2502-0010 Inbetriebnahme und Funktionsweise“.