Technische Daten
PWM‑Ausgang | EL2502-0010 |
---|---|
Anzahl und Art der Ausgänge | 2x PWM-Ausgang, Push-pull-Outputs |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsverzögerung durch 24‑V‑Leistungsteil | < 1 µs typ. |
Ausgangsstrom (je Kanal) | max. 0,5 A (kurzschlussfest, 1 A Treiberbaustein) |
Kurzschlussstrom | < 1,5 A typ. |
Grundfrequenz | 20 Hz … 500 kHz,
|
Tastverhältnis | 0 ... 100 % (Pulsdauer TON > 750 ns, Pausendauer TOFF > 500 ns) |
Auflösung | 9 … 15 Bit |
Verpolungsschutz | ja |
Funktion und Kommunikation | EL2502-0010 |
---|---|
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit der Distributed Clocks | << 1 µs |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 x 128‑Bit-In/Output |
Besondere Eigenschaften |
|
Versorgung und Potentiale | EL2502-0010 |
---|---|
Stromaufnahme aus dem E‑Bus | 100 mA typ. |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 30 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Allgemeine Daten | EL2502-0010 |
---|---|
Gewicht | ca. 50 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | siehe Hinweis! |
Umgebungsbedingungen | EL2502-0010 |
---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Normen und Zulassungen | EL2502-0010 |
---|---|
Erweiterte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Kennzeichnung / Zulassung* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |