Einführung

Einführung 1:Abb.4: EL2502-0010

2 kanalige Pulsweiten Ausgangsklemme, 24 VDC, mit Timestamp

Die Ausgangsklemme EL2502-0010 moduliert ein binäres Signal in der Pulsweite und gibt es galvanisch getrennt vom E-Bus aus. Das Takt- und Pausenverhältnis wird durch einen 16 Bit Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben.

Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher sowie übertemperaturgeschützt.

Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Tastverhältnis an.
Die Ausgänge werden hochgenau passend zum übertragenen Zeitstempel ein- oder ausgeschaltet. Mit dieser Technologie lassen sich Schaltzeitpunkte an Ausgängen systemweit exakt vorgeben. Als Bezugsgröße gelten die Distributed-Clocks.