0x80nE, 0xFxxx | Informations- und Diagnostikdaten
Index 800E PWM Internal data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
800E:0 | PWM Internal data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
800E:01 | Timer resolution | Reload‑Wert des PWM-Timers. Der Reload‑Wert ist identisch mit der maximalen Auflösung der PWM‑Einheit. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
800E:02 | Duty cycle | Aktuelle Einschaltdauer der PWM‑Einheit. Dabei entspricht 100 % der Timer‑Auflösung (Index 0x800E:01) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
800E:03 | Device temperature | Klemmentemperatur | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
800E:04 | DC error counter | DC Fehlerzähler | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 801E PWM Internal data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
801E:0 | PWM Internal data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
801E:01 | Timer resolution | Reload‑Wert des PWM-Timers. Der Reload‑Wert ist identisch mit der maximalen Auflösung der PWM‑Einheit. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
801E:02 | Duty cycle | Aktuelle Einschaltdauer der PWM‑Einheit. Dabei entspricht 100 % der Timer‑Auflösung (Index 0x801E:01) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
801E:03 | Device temperature | Klemmentemperatur | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
801E:04 | DC error counter | DC Fehlerzähler | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profils | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F010:01 | Subindex 001 | MDP PWM 250 | UINT16 | RO | 0x000000FA (250dez) |
F010:02 | Subindex 002 | MDP PWM 250 | UINT16 | RO | 0x000000FA (250dez) |
Index FB40 Memory interface
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB40:0 | Memory interface | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
FB40:01 | Adress | reserviert | UINT32 | RO | 0x000000 (0dez) |
FB40:02 | Length | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
FB40:03 | Data | reserviert | OCTET-STRING[8] | RO | {0} |