0x10xx | Device
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT‑Slaves:
| UINT32 | RO | 0x00FA1389 (16389001dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT‑Slaves | STRING | RO | EL2502-0010 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT‑Slaves | STRING | RO | - |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT‑Slaves | STRING | RO | - |
Index 100B Bootloader version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Bootloader version | Version des Bootloaders | STRING | RO | - |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, zur Identifikation des Slaves | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT‑Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT‑Slaves | UINT32 | RO | 0x09C63052 (163983442dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT‑Slaves: Das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer. Das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung. | UINT32 | RO | - |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT‑Slaves:
| UINT32 | RO | - |
Index 10F0 Backup parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT‑Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | Zeitstempel | UINT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |