Beispiele zur Betriebsart „PWM, DC“
Legende für Abbildungen in den folgenden Beispielen:
C1: EL2252 DC-Output Ch1 mit gleichem „Time Stamp“ wie EL2502-0010
C2: EL2502-0010 Ausgabe des Prozessdatums „DCSyncOutCh2“ (0x7000:05)
C4: PWM-Signal Ausgabe an Kanal 1
Beispiel 1: „DC Immediately“ = TRUE
Bei Erreichen des DC‑Zeitstempels erfolgt die vorgegebene PWM‑Ausgabe sofort. Die laufende Periode wird abgebrochen, daraus resultieren „Glitches“ bei der Ausgabe.
Beispiel 2: „DC Immediately“ = FALSE
Bei Erreichen des DC‑Zeitstempels erfolgt die PWM‑Ausgabe erst nach Fertigstellung der laufenden Periode. Die PWM‑Ausgabe ist „Glitch-frei“.
Beispiel 3: „DC Immediately“ = TRUE, Tastverhältnis wechselt von 0 auf 100%
Bei Erreichen des DC‑Zeitstempels wird das Tastverhältnis sofort von 0 auf 100% geändert.