Technische Daten

Technische Daten

EL2502-0005

Anschlusstechnik

PWM-Ausgang, LWL POF

Anzahl Ausgänge

2

Übertragungsmedium

Plastic-Optical-Fiber (POF), 650 nm, NA = 0,5

Länge zwischen Stationen

0,2..50 m (100BASE-FX)

Businterface

1 x POF-Stecker Z1000

Distributed Clocks

–

Grundfrequenz

1 Hz…125 kHz, Voreinstellung: 250 Hz

Tastverhältnis

0…100 % (Pulsdauer TON > 750 ns, Pausendauer TOFF > 500 ns)

Auflösung

9…15 Bit

Verpolungsschutz

ja

Stromaufnahme E-Bus

140 mA typ.

Stromaufnahme Powerkontakte

–

Breite im Prozessabbild

2 x 16-Bit-PWM-Output

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 65 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 24 mm x 100 mm x 52 mm

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).