Technische Daten
Technische Daten | EL2489 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Spezifikation | masseschaltend |
Anzahl Ausgänge | 16 |
Nennspannung | 24 VDC (-15% / +20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | - |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 100 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 100 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 105 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | 16 Ausgangs-Bits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher |
Bemessungsquerschnitt | • eindrähtig: 0,08…1,5 mm² (AWG 28…16) |
Gewicht | ca. 70 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung/Zulassung*) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).