Einführung

EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A
Die digitale Ausgangsklemme EL2409 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Anschlusstechnik ist für Single-ended-Eingänge optimal geeignet. Voraussetzung ist, dass alle Komponenten mit dem gleichen Bezugspunkt wie die EL2409 arbeiten. Die Ausgänge werden bei der EL2409 über den 24‑V-DC-Powerkontakt gespeist.
Besondere Eigenschaften:
- Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
- max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
- überlast-und kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
- werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
- platzsparender Einsatz im Schaltschrank
- direkter Anschluss von mehrkanaliger Aktorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raum
- erhöhte Packungsdichte mit 16 Anschlusspunkten im Gehäuse einer 12-mm-Reihenklemme
Hinweis | |
Watchdog-Einstellungen Beachten Sie die Anmerkungen im Kapitel "Hinweise zur Watchdogeinstellung"! |