Einführung
Abb.7: EL2407EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A
Die digitale Ausgangsklemme EL2407 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält 32 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Anschlusstechnik ist für Single-ended-Eingänge optimal geeignet. Voraussetzung ist, dass alle Komponenten mit dem gleichen Bezugspunkt wie die EL2407 arbeiten. Die Ausgänge werden bei der EL2407 über den 24‑V-DC-Powerkontakt gespeist.
Besondere Eigenschaften:
- Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
- max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal (∑10 A)
- überlast-und kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz
- werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
- platzsparender Einsatz im Schaltschrank
- direkter Anschluss von mehrkanaliger Aktorik in 1-Leiteranschlusstechnik auf kleinstem Raum
Hinweis | |
Watchdog-Einstellungen Beachten Sie die Anmerkungen im Kapitel "Hinweise zur Watchdogeinstellung"! |