Anwendungshinweise
Einkanaliger Betrieb
Wird nur ein digitaler Ausgabekanal benötigt, kann der Kanal 2 abgeschaltet werden. Da beide Kanäle mit dem gleichen Oversamplingfaktor betrieben werden müssen, kann so ggf. das Prozessdatenvolumen reduziert werden.
Distributed Clocks Einstellungen
In den erweiterten Einstellungen der EL2262 zu den Distributed Clocks kann der Zeitpunkt des SYNC1-Interrupts verändert werden, siehe Abb. erweiterte Einstellungen EL2262, Distributed Clocks. Durch den Eintrag einer "User defined Shift Time" kann der Zeitpunkt um einige µs gegenüber der globalen SYNC-Einstellung vor- oder zurückverlegt werden. Weitere Informationen dazu siehe die Systembeschreibung Distributed Clocks.
Abb.172: erweiterte Einstellungen EL2262, Distributed ClocksVerknüpfung umfangreicher Variablen
Wenn Sie größere Speicherbereiche mit fortlaufenden Variabeln verknüpfen wollen, können Sie die Option "Change Multi Link" benutzen, siehe dazu folgenden Ablauf:
Abb.173: Markieren der Variablen in der Klemme mit der Maus, dann Rechtsklick, "Change Multi Link"
Abb.174: entsprechende Variablenmenge aus der Task wählen