Prozessdaten
Die EL2262 bietet eine Reihe an Prozessdaten zur Übermittlung an, im Default-Zustand stellt sich die Klemme im System Manager dar wie in Abb. Default-Zustand EL2262.
Abb.167: Default-Zustand EL2262- StartTimeNextOutput
Wie oben aufgeführt löst der SYNC1-Interrupt in der EL2262 im Gleichtakt mit dem Feldbus die Übergabe der gesammelten Prozessdaten aus. Außerdem ist der Zeitpunkt des SYNC1-Interrupts gleich dem Zeitpunkt des ersten SYNC0-Interrupts, der die Ausgabe der Ausgangsspannung auslöst. Der in einem EtherCAT-Zyklus von der EL2262 übermittelte Wert StartTimeNextOutput ist dabei der Startwert des nächsten SYNC1‑Interrupts, aufgelöst mit 32 Bit (s. Distributed Clocks). Das Prozessdatum StartTimeNextOutput kann im Reiter "Prozessdaten", SM2, Index 0x1702 abgeschaltet werden.
Mit StartTimeNextOutput und dem Oversampling‑Faktor kann der Ausgabezeitpunkt jedes einzelnen Samples im Rahmen der Distributed Clocks Genauigkeit bestimmt werden. - CycCount x
Wird dieses Prozessdatum durch die PLC zyklisch fortlaufend mit Werten bedient, kann die EL2262 eine ggf. falsche Reihenfolge der Prozessdaten detektieren und fallweise das interne Register 30Dhex inkrementieren. - Sample 0 x / Sample 1 x
Je nach gewähltem Oversampling‑Faktor werden hier die digitalen Ausgangswerte aufgeführt, von 1 Bit bis 125 Byte je Kanal. - Gap
diese Variable dient nur als Platzhalter und ist kein verwendbares Prozessdatum.
![]() | Präsentation "Sample 0 x / Sample 1 x" Das Prozessdatum Sample 0 x / Sample 1 x muss einen sehr großen Wertebereich abdecken, von 1 Bit bis 1000 Bit. Um die Darstellung im Konfigurationsbaum und die Verknüpfung mit Task-Variablen dennoch übersichtlich zu halten, stellen sich die Sample 0 x / Sample 1 x Variablen je nach Umfang als Bit oder Byte dar: |