EL2262 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.4: EL2262EL2262 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
OUTPUT 1 | grün | aus | 0 V am entsprechenden Ausgang |
an | +24 V am entsprechenden Ausgang | ||
EL2262 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
+24 V | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 4 | Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚‑Powerkontakt) |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 8 | Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚‑Powerkontakt) |