EL2262 - Technische Daten
Technische Daten | EL2262 |
|---|---|
Digitale Ausgänge | 2 |
Nennspannung der Ausgänge | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Oversampling-Faktor | n = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 1..1000 |
1 MSample/s, min. Periode: 1 µs; (bis inkl. Hardware 05 max. 100 kHz empfohlen) | |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 0,5 A (kurzschlussfest im Push-Betrieb) |
Strombegrenzung | typ. 4 A / 150 µs |
Abschaltenergie (ind.) pro Kanal | < 150 mJ |
Schaltzeiten Ton/Toff | < 1 µs |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 70 mA |
Stromaufnahme aus der Powerspannung | typ. 35 mA + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Distributed Clocks (DC) | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks (DC) | << 1 µs |
Bitbreite im Prozessabbild | max. 504 Byte Output, max. 4 Byte Input |
Konfiguration | mit TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |