Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.5

  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“/ „Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)“
  • Update Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Anschluss“
  • Kapitel „Hinweis Spannungsversorgung“ eingefügt
  • Update Kapitel „TwinCAT Entwicklungsumgebung“/ „Installation TwinCAT Realtime Treiber“ und „OFFLINE Konfigurationserstellung“
  • Update Kapitel „Oversampling Klemmen/Box-Module und TwinCAT Scope“
  • Update Kapitel „Firmware Update EL/ES/ELM/EM/EPxxxx“/ „Erläuterungen zur Firmware“ (Anhang)
  • Kapitel „Entsorgung“ eingefügt
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Revisionsstand

2.4

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Struktur
  • Update Hinweise
  • Update Revisionsstand

2.3

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Update Struktur

2.2

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Kapitel "TwinCAT Quickstart" eingefügt
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> "TwinCAT Development Environment"
  • Update Revisionsstand

2.1

  • Kapitel „Oversampling Klemmen und TwinCAT Scope“ ergänzt

2.0

  • Erste Veröffentlichung im PDF Format
  • Update Struktur
  • Korrektur "Technische Daten"

1.7

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Kapitel "Montagehinweise bei erhöhter mechanischer Belastbarkeit" ergänzt
  • Update Struktur

1.6

  • Update "Watchdog"

1.5

  • Update "Technische Daten"
  • Update "Firmware Status"

1.4

  • Update "Technische Daten"
  • Update Struktur
  • Update "Firmware Status"

1.3

  • Neue Struktur, Ergänzungen

1.2

  • Technische Beschreibung ergänzt

1.1

  • Beispiel ergänzt

1.0

  • Technische Daten ergänzt, erste Veröffentlichung

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL2262