Beispiel 1: Ausgabe und Auswertung von Pulsen
Download: Programm
In diesem Beispielprogramm generiert eine EL2212 auf beiden Kanälen periodisch unterschiedliche Pulse.
Anschlussschema:
Abb.179: Verdrahtung für Beispielprogramm 1Starten des Beispielprogramms
Die Applikationsbeispiele sind mit einem Prüfaufbau getestet und entsprechend beschrieben worden.
Etwaige Abweichungen bei der Einrichtung an realen Applikationen sind möglich.
Für den Prüfaufbau wurde folgende Hardware und Software verwendet:
- TwinCAT-Master-PC mit Betriebssystem Windows XP Professional SP 3, TwinCAT Version 2.10 (Build 1335) und INTEL PRO/100 VE Ethernet-Adapter
- Beckhoff EtherCAT Koppler EK1100, Klemmen EL9190, EL2212 und EL9010
- Einspeisung 24 .. 72 V DC in die EL9190
Vorgehensweise zum Starten des Programms
- Nach Klick auf den Download-Button speichern Sie das Zip-Archiv lokal auf ihrer Festplatte und entpacken die *.TSM (Konfigurationsdatei und *.PRO (PLC-Programmdatei) in einem temporären Arbeitsordner
- Start der *.TSM-Datei und *.PRO Datei; der TwinCAT-System Manger und die TwinCAT PLC öffnen sich
- Schließen Sie die Hardware entsprechend Abb. 1 an und verbinden Sie den Ethernet-Adapter ihres PCs mit dem EtherCAT-Koppler (weitere Hinweise hierzu finden sie in den entsprechenden Kopplerhandbüchern)
- Auswahl des lokalen Ethernet-Adapters (ggf. mit Echtzeit-Treiber) unter Systemkonfiguration, E/A - Konfiguration, E/A -Geräte, Gerät (EtherCAT); dann unter Karteireiter "Adapter", "Suchen..." den entsprechenden Adapter auswählen und bestätigen (siehe entsprechende Abbildungen)
- Aktivierung der Konfiguration und bestätigen
- Neue Variablenzuordnung bestätigen, Neustart im RUN-Modus
- In der TwinCAT PLC unter Menü "Projekt" → "Alles Übersetzen" das Projekt übersetzen
- In der TwinCAT PLC: Einloggen mit der Taste "F11", Laden des Programms bestätigen, Start des Programms mit Taste "F5"
Abb.180: Suchen des Ethernet-Adapters
Abb.181: Auswahl und Bestätigung des Ethernet-Adapters
Abb.182: Aktivierung der Konfiguration
Abb.183: Konfigurationsaktivierung bestätigen
Abb.184: Variablenzuordnung erzeugen
Abb.185: Neustart TwinCAT im RUN-Modus
Abb.186: Projekt übersetzen
Abb.187: Programmstart bestätigen