EL2212 - Anschlussbelegung

Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
A1 | 1 | Ausgang A1 für Last A |
B1 | 2 | Ausgang B1 für Last B |
POWER + 24..72 V | 3 | Eingang Versorgungsspannung Last, intern verbunden mit positiven Powerkontakt |
⏚ | 4 | Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚ Powerkontakt) |
A2 | 5 | Ausgang A2 für Last A |
B2 | 6 | Ausgang B2 für Last B |
POWER 0 V | 7 | Eingang Versorgungsspannung Last, intern verbunden mit negativen Powerkontakt |
⏚ | 8 | Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚ Powerkontakt) |
![]() | Aufladung bei Anschluss Versorgungsspannung In der EL2212 sind große Kapazitäten zur Sicherstellung der hohen Stoßströme enthalten. Deshalb kann es beim Anschluss an die Versorgungsspannung durch die Aufladung der Kapazitäten zu Funkenentladung am Kontaktpunkt kommen. Es wird empfohlen, zuerst die Leitungsverbindungen herzustellen, und erst dann die Spannungsversorgung (Transformator, Netzteil) einzuschalten. |
