Hersteller-Konfigurationsdaten (gerätespezifisch)
Index 0xF80F DOX Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | DOX Vendor data |
| UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
F80F:01 | PWM Frequency | Zwischenkreisfrequenz (Einheit: 1 Hz) | UINT16 | RW | 0x7D00 (32000dez) |
F80F:02 | Deadtime | Totzeit der Pulsweitenmodulation | UINT16 | RW | 0x0100 (256dez) |
F80F:03 | Deadtime space | Duty Cycle Begrenzung | UINT16 | RW | 0x0009 (9dez) |
F80F:04 | Warning temperature | Schwelle der Temperaturwarnung (Einheit: 1 °C) | INT8 | RW | 0x50 (80dez) |
F80F:05 | Switch off temperature | Abschalttemperatur (Einheit: 1 °C) | INT8 | RW | 0x64 (100dez) |
F80F:06 | Analog trigger point | Triggerpunkt der AD-Wandlung | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
F80F:07 | SYNC 0 shift time | Korrekturwert für den Sync 0 Impuls, um interne Laufzeiten zu kompensieren. | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |