Kommando-Objekt
Index 0xFB00 DOX Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | DOX Command | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) | ||
FB00:01 | Request | 0x1000 | Clear diag history | löscht die Diag History | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
0x1100 | Get build number | Auslesen der Build-Nummer | |||||
0x1101 | Get build date | Auslesen des Build-Datums | |||||
0x1102 | Get build time | Auslesen der Build-Zeit | |||||
0x8000 | Software reset | Software-Reset durchführen (Hardware wird mit der Aktuellen CoE-Konfiguration neu Initialisiert, geschieht sonst nur beim Übergang nach INIT) | |||||
FB00:02 | Status | 0 | Finished, | Kommando ohne Fehler und ohne Antwort (Response ) beendet | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
1 | Finished, | Kommando ohne Fehler und mit Antwort beendet | |||||
2 | Finished, | Kommando mit Fehler und ohne Antwort beendet | |||||
3 | Finished, | Kommando mit Fehler und mit Antwort beendet | |||||
255 | Executing | Kommando wird ausgeführt | |||||
FB00:03 | Response | abhängig vom Request | OCTET-STRING[4] | RO | {0} | ||