Umstellung EL2202-0000 nach EL2202-0100 und zurück
Zur Umstellung der EL2202 von einer Betriebsart auf die andere muss die Konfiguration mit einem schreibenden Zugriff auf das EEPROM in der Klemme geändert werden. Dies kann mit dem Beckhoff TwinCAT System Manager bequem per Dialog erfolgen.
Abb.138: Änderungsdialog EL2202Ein Rechtsklick auf die EL2202 im TwinCAT-Konfigurationsbaum lässt den Wechsel zu einem "Alternative Type" zu - dort kann die jeweils andere EL2202 ausgewählt werden.
![]() | Umschaltung Betriebsart EL2202-0000 -> EL2202-0100 Während des Schreibzugriffs (mehrere Sekunden) darf die Spannungsversorgung der EL2202 und die EtherCAT-Kommunikation nicht unterbrochen werden. Anschließend ist ein Neustart der EL2202 erforderlich. |