Anwendung - Kurz & Knapp

Es ist folgender Ablauf bei der Anwendung der EL2252 einzuhalten:

Es kann also immer nur ein Schaltereignis je EL2252 definiert werden, das sich auf alle 4 Ausgangsvariablen Output und Tristate von Kanal 1 und 2 zugleich auswirkt. Je EtherCAT-Zyklus kann nur ein Schaltereignis definiert werden.

Das Löschen eines ausgegebenen Schaltauftrages ist nicht vorgesehen. Da jedoch ein bereits ausgegebener Schaltauftrag jederzeit von einem neuen Schaltauftrag überschrieben werden kann, kann das Löschen eines ausgegebenen Schaltauftrages durch das Überschreiben mit einem ungültigen Schaltauftrag (z. B. Zeit in der Vergangenheit) nachgestellt werden.

Das zuschaltbare PDO "Feedback" kann dazu benutzt werden, den Erfolg des ausgegebenen Schaltauftrages zu überprüfen. Es bildet bitweise die geschalteten Ausgänge bzw. die Tristateschaltung in ein Byte ab: