EL2202 - Technische Daten
Technische Daten | EL2202 |
|---|---|
Digitale Ausgänge | 2 |
Nennspannung der Ausgänge | 24 VDC (-15%/+20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 0,5 A (kurzschlussfest in Push-Betrieb) |
Strombegrenzung | typ. 4 A/150 µs |
Ausgangsschaltzeit TON/TOFF | < 1 µs |
Ausgangsstufe | Push-Pull |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Stromaufnahme aus der Powerspannung | typ. 30 mA + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Distributed Clocks (DC) | Ja |
Genauigkeit Distributed Clocks (DC) | << 1 µs |
Genauigkeit Ausgangssignal | EL2202-0100: Genauigkeit Distributed Clocks + Ausgangsschaltzeit |
Bitbreite im Prozessabbild | 4 Bit |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |