Diagnose Gerät
Allgemeiner Fehler (Index 0xF600:11)
Bei gesetztem „Common Fault“ Bit (Index 0xF600:11), liegt an einem oder mehreren Kanälen ein Fehler vor.
So kann im Prozessmodus „Compact Diagnostics“ festgestellt werden, dass Fehler an einem oder mehreren Kanälen aufgetreten sind.
Übertemperatur Gerät (Index 0xF600:12)
Durch Überlast, Kurzschluss oder zu hoher Umgebungstemperatur steigt die Gerätetemperatur an. Übersteigt die Gerätetemperatur den oberen Grenzwert, werden die überlasteten Kanäle abgeschaltet. Das „Overtemperature Device“ Bit (Index 0xF600:12) wird gesetzt. Alle anderen Kanäle werden weiterhin ordnungsgemäß betrieben.
Bei Unterschreiten des unteren Grenzwertes für die Gerätetemperatur wird das „Overtemperature Device“ - Bit (Index 0xF600:12) zurückgesetzt. Wenn auch der untere Grenzwert der Temperatur am Kanal unterschritten wird, werden die jeweiligen Kanäle wieder angeschaltet.
Unterspannung (Index 0xF600:13)
Bei gesetztem „Undervoltage“ - Bit (Index 0xF600:13) ist die Versorgungsspannung der Klemme unter 17 V typ. gesunken.
Spannungsverlust (Index 0xF600:14)
Bei gesetztem Fehlerbit in „Missing Voltage“ (Index 0xF600:14) ist die Versorgungsspannung der Klemme auf einen Wert unter 14 V typ. gesunken.