EL2014 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.12: EL2014EL2014 - LEDs
|
LED |
Farbe |
Bedeutung | |
|---|---|---|---|
|
OUTPUT 1 - 4 |
grün |
aus |
Kein Ausgangssignal |
|
an |
Ausgangssignal 24 V | ||
|
OUTPUT 1 - 4 |
rot |
an |
ERROR: Overcurrent / Overtemperature |
|
|
Rot blinkend |
ERROR: Short circuit to 24V | |
|
OUTPUT 1 - 4 |
rot / grün im Wechsel |
ERROR: Open Load | |
EL2014 - Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Beschreibung | |
|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | |
|
Output 1 |
1 |
Ausgang 1 |
|
0 V |
2 |
Masse für Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 3, 6, 7 und negativem Powerkontakt) |
|
0 V |
3 |
Masse für Ausgang 3 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6, 7 und negativem Powerkontakt) |
|
Output 3 |
4 |
Ausgang 3 |
|
Output 2 |
5 |
Ausgang 2 |
|
0 V |
6 |
Masse für Ausgang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 7 und negativem Powerkontakt) |
|
0 V |
7 |
Masse für Ausgang 4 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 6 und negativem Powerkontakt) |
|
Output 4 |
8 |
Ausgang 4 |