EL2034 - LEDs und Anschlussbelegung

LEDs
LED |
Farbe |
Bedeutung | |
---|---|---|---|
OUTPUT 1 - 4
|
grün |
aus |
Es liegt kein Ausgangssignal an. |
an |
Es liegt ein Ausgangssignal 24 VDC. | ||
ERROR 1 - 4 |
rot |
Fehleranzeige bei Unterbrechung bzw. Überlastung der Ausgangsspannung |
Anschlussbelegung EL2034
Klemmstelle |
Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung |
Nr. | |
Output 1 |
1 |
Ausgang 1 |
0 V |
2 |
Masse für Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 3, 6, 7 und negativen Powerkontakt) |
0 V |
3 |
Masse für Ausgang 3 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6, 7 und negativen Powerkontakt) |
Output 3 |
4 |
Ausgang 3 |
Output 2 |
5 |
Ausgang 2 |
0 V |
6 |
Masse für Ausgang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 7 und negativen Powerkontakt) |
0 V |
7 |
Masse für Ausgang 4 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 6 und negativen Powerkontakt) |
Output 4 |
8 |
Ausgang 4 |