EL2024, EL2024-0010 - LEDs und Anschlussbelegung

EL2024, EL2024-0010 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.24: EL2024, EL2024-0010

EL2024, EL2024-0010 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

OUTPUT 1 - 4

grün

aus

Es liegt kein Ausgangssignal an.

an

Es liegt ein Ausgangssignal 24 VDC (EL2024) bzw. 12 VDC (EL2024-0010) an

EL2024, EL2024-0010 - Anschlussbelegung

Hinweis

12 V DC an den Power-Kontakten der EL2024-0010

Beachten Sie bei der Konfiguration des Busklemmenblocks, dass die Power-Kontakte der EL2024-0010 eine Spannung von 12 VDC führen (bereit gestellt z. B. durch eine Netzteilklemme EL9512).
Sollen im Klemmenblock gleichzeitig 24 V-Klemmen betrieben werden, müssen Maßnahmen zur Potenzialtrennung durchgeführt werden (z. B. durch die Einspeiseklemme EL9190 oder die Trennklemme EL9080).

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Output 1

1

Ausgang 1

0 V

2

Masse für Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 3, 6, 7 und negativem Powerkontakt)

0 V

3

Masse für Ausgang 3 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6, 7  und negativem Powerkontakt)

Output 3

4

Ausgang 3

Output 2

5

Ausgang 2

0 V

6

Masse für Ausgang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 7  und negativem Powerkontakt)

0 V

7

Masse für Ausgang 4 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 6 und negativem Powerkontakt)

Output 4

8

Ausgang 4