EL2124 - LEDs und Anschlussbelegung

EL2124 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.35: EL2124

EL2124 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

OUTPUT 1 - 4

grün

aus

Kein Ausgangssignal

an

Ausgangssignal 5 VDC am jeweiligen Ausgang

EL2124 - Anschlussbelegung

Hinweis

5 V DC an den Power-Kontakten

Beachten Sie bei der Konfiguration des Busklemmenblocks, dass die Power-Kontakte der EL2124 eine Spannung von 5 VDC führen (bereit gestellt z.B. durch eine Netzteilklemme EL9505).
Sollen im Klemmenblock gleichzeitig 24 V-Klemmen betrieben werden, müssen Maßnahmen zur Potenzialtrennung durchgeführt werden (z. B. durch die Einspeiseklemme EL9190 oder die Trennklemme EL9080).

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Output 1

1

Ausgang 1

+5 V

2

+5 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt)

0 V

3

0 V (intern verbunden mit Klemmstelle  7 und negativem Powerkontakt)

Output 3

4

Ausgang 3

Output 2

5

Ausgang 2

+5 V

6

+5 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt)

0 V

7

0 V (intern verbunden mit Klemmstelle  3 und negativem Powerkontakt)

Output 4

8

Ausgang 4