EL2042 - LEDs und Anschlussbelegung

EL2042 - LEDs
LED |
Farbe |
Bedeutung | |
---|---|---|---|
OUTPUT 1 |
grün |
aus |
Es liegt kein Ausgangssignal an. |
an |
Es liegt ein Ausgangssignal 24 VDC an. |
EL2042 - Anschlussbelegung
Klemmstelle |
Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung |
Nr. | |
Output 1 |
1 |
Ausgang 1 |
+24 V |
2 |
+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V |
3 |
Masse für Ausgang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
- |
4 |
- |
Output 2 |
5 |
Ausgang 2 |
+24 V |
6 |
+24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V |
7 |
Masse für Ausgang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
- |
8 |
- |