EL2084, EL2088 - Technische Daten

Technische Daten

EL2084

EL2088

Digitale Ausgänge

4

8

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Nennspannung der Ausgänge

24 VDC (-15% / +20%)

Ausgangsstrom je Kanal

max. 0,5 A (kurzschlussfest)

max. 0,5 A (Summenstrom 3 A)

Stromaufnahme aus der Lastspannung (Powerkontakte)

typ. 30 mA  + Last

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 100 mA

typ. 110 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

4 Ausgangsbits

8 Ausgangsbits

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 70 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

- 25°C ... + 60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

- 25°C ... + 85°C

- 40°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, UKCA, EAC, CCC
cULus, ATEX, IECEx

CE, UKCA, EAC, CCC
cULus, ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc